變更語言 :

陸上和近海區域的作業安全
chainflex® 控制電纜 CFSPECIAL.572.25.37 和馬達電纜 CFSPECIAL.572.40.07 擴大了海事領域的電纜產品組合。這兩種電纜是專為頂部驅動(即陸上和海上鑽機應用)而開發和測試的。這意味著 igus® 現在提供9 種專為頂部驅動應用而設計的 chainflex® 電纜。這些電纜均有現貨,長度從 1 公尺起。由堅固耐用的黑色 PUR-outer 護套與芳綸支撐元件所保護,可確保符合 NEK 606 的耐 MUD 性。結合 igus® e-loop®,此電纜系列可提供鑽機所需的最高安全等級。因為當鑽探必須在極端環境下進行時,我們所談論的是高成本和巨額投資。
技術資料
| 產品料號 | 芯數及截面積 [mm²] | 外徑 [mm] | 含銅指數 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.572.25.37 | (37x2.5)C | 40 | 1086 | 1901 |
| cfspecial.572.40.07 | (7G4.0)C | 19.5 | 350 | 540 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net