新品預告

drygear® 齒輪與變速箱技術產品 2025 新品


2025 年春季新產品

drygear® 蝸輪

  • 滾珠軸承版本
  • 操作方便,附手輪和夾緊機構,可牢固定位組件
蝸輪滾珠軸承
前往產品頁面

drygear® 蝸輪

  • 附 PRT 轉盤軸承的版本
  • 位置指示器和手輪確保使用者方便操作,調整精度高
蝸輪轉盤軸承
前往產品頁面

drygear® 萬向接頭

  • 變速箱之間的動力傳輸
  • 不銹鋼萬向接頭耐腐蝕
  • 新品:現提供新的安裝尺寸 Ø12mm!
萬向接頭
前往產品頁面

2024 年秋季新產品

drygear® Apiro 齒輪變速箱

  • 可用齒輪比:4:1、8:1、32:1、64:1
  • 輸出扭力:2.5Nm
  • 輸出:根據選擇直徑的聯軸器
  • 適用於潮濕區域的不銹鋼版本
Apiro® ES 版本
前往產品頁面

drygear® 萬向接頭

  • 變速箱之間的動力傳輸
  • 在 igus® 實驗室中測試的允許扭力傳輸高達 12Nm
  • 不銹鋼萬向接頭耐腐蝕
萬向接頭
前往產品頁面

drygear® flexshaft 心軸

  • 最小彎曲半徑:120mm
  • 心軸直徑:8mm
  • 材質:不鏽鋼
  • 也可提供客製長度請洽易格斯
Flex 心軸
前往產品頁面

2024 年春季新產品

大型加工齒輪

  • 對於大型應用
  • 即使對於小批量也能提供經濟實惠的定價
  • 比金屬解決方案輕七倍
機械加工齒輪
前往產品頁面

符合 FDA 規範及磁性

  • 光學和磁性可檢測
  • 透過射出成型實現經濟的大批量生產
  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準
FDA 齒輪
前往產品頁面

drygear® 行星變速箱

  • 可用齒輪比例:5:1
  • 最大輸出扭力:6Nm
  • 可直接連接馬達
  • 從研究到成品
行星曲柄齒輪箱
前往產品頁面

drygear® evoloid 變速箱

  • 獨特的單齒太陽齒輪設計
  • 可用比率:三個行星齒輪,18:1,高扭矩
Evoloid 變速箱
前往產品頁面

檢查清單
配置器
齒輪樣品

igus 易格斯電子報

不要錯過更多 igus 新聞

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢