新型高導程螺桿解決方案

全新螺紋尺寸
  • 軸向游隙永久最小化,定位精度高
  • 不使用潤滑劑,成本效益高
  • 更長的使用壽命
  • 由於螺紋螺帽床的可選彈簧預壓,軸向游隙得以減少

產品範圍

即使沒有外部潤滑,也能達到最高的定位精度

產品料號 材質螺紋方向d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] 表面面積 攜帶份數重量 [g]最大靜態負荷 [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3.2 10.5412.51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4.1 104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16.26 3 11.5 4-1382.3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183.29.5412.51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4.1104-1201.7240
產品料號 材質螺紋方向d1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]重量 [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4.122 - 26 4 -4.8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183.222 - 26 4 12.54

新型乾式螺絲® 預裝導螺母的尺寸一覽

螺紋螺帽材質 iglidur® R

  • 耐磨且用途廣泛,不含 PTFE
  • 經濟實惠,可替代我們的全能型產品 iglidur® J
  • 與 POM+PTFE 相比,可減少高達 25 % 的磨損(尺寸 10X3)
  • 由於不使用外部潤滑劑,因此非常環保
  • 可線上計算螺桿驅動器的使用壽命

親自嘗試 dryspin 高導程螺桿技術

dryspin 高導程螺桿技術

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢