請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。
全新螺桿尺寸

平穩、安靜、使用壽命長

新型 dryspin® 高導程螺桿尺寸:高導程螺桿產品系列擴展

高導程螺桿是我們的 dryspin® 系列產品的一部分,該系列專為快速和高效率的應用而設計。在這裡,我們提供了從 DS42.4 到 DS18x100 的螺紋尺寸。高導程螺桿產品系列還提供小螺距,具有眾所周知的dryspin® 優勢。

► 無振動和安靜運行 
► 無需 CAD 知識即可線上加工
► 螺桿驅動的使用壽命可線上預測
► 所需長度不浪費
► 由於不對稱螺紋,使用壽命高達 30%
 
前往線上商店

使用高導程螺桿節省成本:技術資料和產品範圍 [mm]

所有 dryspin® 高導程螺桿皆可客製化加工。請 線上配置此設置 或將您的圖紙寄送給我們。然後,我們可以快速提供報價。
產品料號
螺紋
d1 (-0.1)
d3 (-0.1)
P
最大長度
重量 [公斤]
齒輪數
螺旋角 [°]
DST-LS-8x2-R-□-ES
DS8x2
8
5.80 (-0.05)
2
1,000
0.40
1
4.55
DST-LS-10x2-L-□-ES
DS10x2
10
7.87
2
3,000
0.62
1
3.64
DST-LS-20x50-L-□-ES
DS20x50
20
15.6
50
3,000
2.48
8
38.51
□ = 長度可自由選擇

▲ 圓齒幾何形狀帶來安靜運行,
▼ 由於不對稱螺紋,使用壽命長達 30%
■  內部測試實驗室中正在進行的測試系列 
●  得益於無腐蝕的 AISI 304 不鏽鋼,實現無潤滑運行和易於清潔

一覽 dryspin® 高導程螺桿新尺寸



更多重要資訊:


dryspin® 螺紋幾何形狀

運行平穩、振動少 - 梯形螺桿的替代品

螺桿技術意味著什麼?
免上油螺桿是驅動技術的一部分,簡略地說,它描述了旋轉機構在常規循環內重複轉換為平移運動的過程。dryspin® 免上油螺桿技術開發團隊在 2014 年獲得了 dryspin® 導螺桿技術的專利。特別強調延長使用壽命和提高效率。dryspin® 免上油螺桿產品組合包括由不鏽鋼或鋁製成的高導程螺桿以及由 igus® 高性能工程塑膠製成的匹配螺桿螺母。它們提供 1 毫米至 100 毫米間距。dryspin® 螺紋幾何形狀是傳統螺紋技術(如公制螺紋和梯形螺紋)的擴展,與傳統螺紋幾何形狀相比,dryspin® 高導程螺桿技術具有眾多優勢。

與公制螺桿或梯形螺桿相比,高導程螺桿具有更高的節距。因此,使用高導程螺桿旋轉一圈即可實現顯著增加的線性進給。針對工程塑膠螺母和螺桿量身訂製的規格和幾何形狀,dryspin® 高導程螺桿可提供更高的效率。與金屬螺桿驅動相比,可實現高達 82% 的效率和更長的使用壽命。與 igus® 螺桿螺母結合使用,可以實現乾式運行,而且不會卡住灰塵和污垢。

我們對它進行了測試!
我們的 dryspin® 高導程螺桿是傳統梯形螺桿的絕佳替代方案。針對 iglidur® 工程塑膠塑膠螺母和螺桿量身訂製的 dryspin® 高導程螺桿技術的規格和幾何形狀,保證了眾所周知的優勢:與 DIN 103 相比,更嚴格的製造公差,齒形圓形,優化的側面角度以及非對稱的螺母。我們的尺寸適用於 1:1 的更換:DS10x2、DS10x3、DS12x3、DS14x4 和 DS14x4。

更嚴格的製造公差 - 精進了 3 倍
符合 DIN103 (TR18x4) 的梯形螺紋的外徑公差,可達 -0.3mm。徑向間隙過大會導致噪音和振動。 我們的 dryspin® 高導程螺桿技術確保在相同直徑和相同節距的情況下,最大公差為 -0.1 毫米。 我們將外徑公差提高為三倍,從而優化了平穩的操作和精度,尤其是在高速時。

dryspin® 螺桿幾何形狀的圓形齒側,運行時安靜無振動,速度更高。
由於圓形的齒側和 dryspin® 螺桿幾何形狀的嚴格製造公差,因此可以減少螺桿螺母和螺桿之間可能造成噪音的接觸面。這是由於兩個表面彼此相互運動的接觸越大,傳遞的振動就越多。這意味著可以實現更高的速度而不會產生噪音。

使用壽命延長高達 30% - 由於不對稱螺紋
由於各個 dryspin® 高導程螺桿螺距之間的較大間隙,理想地適應無潤滑 igus® 高性能工程塑膠的規格。摩擦優化的工程塑膠在螺紋中的比例可以提高 1.3 倍。與標準螺紋幾何形狀相比,更耐磨的材料和更高的效率讓使用壽命最多可延長 5 倍。
前往測試報告

親自體驗 dryspin® 高導程螺桿技術

索取免費螺桿樣品獲得幫助

拿到一個真實的樣品對於獲得產品全面的認識非常重要。為此,我們很樂意向您寄送我們的乾式螺桿驅動樣品。 我們已經在樣品中為您總結了dryspin螺桿技術的所有規格和優勢。如果您有任何疑問,我們的專家將非常樂意為您提供幫助。
在此免費索取螺桿樣品


線上訂購:

螺紋尺寸
前往線上商店

填寫聯繫需求:

聯繫需求
前往諮詢表格



The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG