請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。
全新螺桿尺寸

平穩、安靜、使用壽命長

dryspin® 新尺寸:高導程螺桿產品系列擴展

高導程螺桿是我們 dryspin® 系列的料號,專為快速且有效率的應用而設計。這裡提供從 DS4x2.4 到 DS18x100 的螺紋尺寸。螺桿產品範圍還提供小螺距,並具有眾所周知的 dryspin® 優勢。

無振動且安靜的運行
無需具備 CAD 知識即可線上進行螺桿加工
線上可預測的螺桿驅動產品使用壽命
可指定所需長度,不造成浪費
由於螺紋不對稱,可延長產品 30% 使用壽命
前往線上商店

使用高導程螺桿節省成本:技術資料和產品範圍 [mm]

所有 dryspin® 螺桿均可客製化加工。請線上進行設定或將您的圖面發送給我們。然後,我們可以提供快速報價。
產品料號
螺紋
d1 (-0.1)
d3 (-0.1)
P
L 最大
重量 [公斤]
齒輪數
螺旋角 [°]
DST-LS-10x20-R-□-ES
DS10×20
10
7.0
20
1,000
0.44
6
32.48
DST-LS-12.7x10-R-□-ES
DS12.7x10
12.7
9.6
10
1,000
0.81
4
14.07
DST-LS-25x5-R-□-ES
DS25x5
25 (-0.25)
20.6
5
1,000
3.1
1
3.64
□ = 可變長度
  • 由於螺紋幾何形狀而安靜
  • 由於不對稱螺紋設計,使用壽命最多可延長 30%
  • 現場測試實驗室正在進行一系列測試
  • 免上油、自潤滑類型,由於採用耐腐蝕 AISI 304 SS ,因此免操作且易於清潔
  • 免費的線上工具 ,用於螺桿加工,無需具備 CAD 知識,包括 2D 尺寸圖和即時價格

一覽 dryspin® 高導程螺桿新尺寸


更多重要資訊:


dryspin® 螺紋幾何形狀

運行平穩、振動少 - 梯形螺桿的替代品

螺桿科技是什麼意思以及我對它的理解是什麼?
螺桿科技是驅動技術的一種,粗略地說,是指在有規律的周期內將旋轉運動轉換為線性運動。dryspin®螺桿科技於2014年由dryspin®螺桿科技開發團隊取得專利。特別強調增加產品使用壽命和提高效率。dryspin® 產品範圍包括(由不銹鋼或鋁製成的高導程螺桿以及由 igus® 高性能聚合物製成的合適導螺桿螺母。它們有 1 mm到 100 mm的間距可供選擇。dryspin® 螺紋幾何形狀是公制螺紋和梯形螺紋等傳統螺紋技術的延伸。dryspin® 螺桿科技與傳統螺桿幾何形狀相比具有許多優勢。

如何找出螺桿的螺紋方向?
透過目視檢查可以輕鬆確定螺紋旋轉方向是右旋還是左旋。如果您從正面觀察螺桿,您可以看出左旋螺紋和右旋螺紋的差異。對於右旋螺紋螺桿,螺紋側面從左下角上升到右上角。在生產圖中,右旋螺紋常標示字母RH,例如DS10x20-RH.更多資訊。

有自鎖功能的-這是什麼意思?
有自鎖功能的意思是螺桿螺母和螺桿在不施加外力的情況下不能移動。一旦超過靜摩擦力,零件就不再具有自鎖功能。多頭梯形螺桿傳動裝置具有「剩餘有自鎖功能的」功能;高螺旋螺桿驅動裝置沒有自鎖功能。由於有自鎖功能取決於螺距帶彎角和滑動副的摩擦係數,因此即使對於單螺紋梯形螺紋,在摩擦係數非常低的情況下也會發生有自鎖功能的損失。更多資訊。

安靜、無振動的運行和更高的速度
由於dryspin® 螺紋幾何形狀的圓形齒面和更嚴格的製造公差,螺桿螺母之間可能產生噪聲的軸承面積接觸並且螺桿減少。原因是兩個表面相互移動的接觸越大,傳播的振動就越多,這可以被視為搖鈴或吱吱聲。這意味著可以實現更高的行駛速度,而不會引起相應的噪音。

產品使用壽命延長 30% - 由於螺紋不對稱
由於各個 dryspin® 螺紋螺距之間的間隙較大,螺紋非常適合自潤滑類型的 igus® 高性能聚合物的技術規範。螺紋節距中經摩擦學優化的聚合物的比例可提高 1.3 倍。更多的耐磨材料和更高的效率對於產品使用壽命至關重要,與標準螺紋幾何形狀相比,使用壽命可延長五倍。更多資訊。

我可以上油潤滑我的塑膠螺桿嗎?
眾所周知,igus® 是免上油、自潤滑、乾式軸承產品的倡導者。簡而言之,igus® 產品不需要任何潤滑上油。許多人認為對某些產品上油潤滑對於保證它們不會卡住並確保運動順暢至關重要。然而,人們很容易忘記潤滑並不是所有產品的先決條件。igus® 螺桿螺母不需要上油潤滑;但是,它仍然可以使用。必須要檢查要使用潤滑劑的耐受性。

親自體驗 dryspin® 高導程螺桿技術

索取免費螺桿樣品獲得幫助

拿到一個真實的樣品對於獲得產品全面的認識非常重要。為此,我們很樂意向您寄送我們的乾式螺桿驅動樣品。 我們已經在樣品中為您總結了dryspin螺桿技術的所有規格和優勢。如果您有任何疑問,我們的專家將非常樂意為您提供幫助。
在此免費索取螺桿樣品


線上訂購:

螺紋尺寸
前往線上商店

填寫聯繫需求:

聯繫需求
前往諮詢表格



The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG