IGLIDUR® - P X V 價值與潤滑

表 01:軸和外殼材料的熱傳導係數

材質 熱傳導 [W/m x k]
鋼 46
鋁204
灰色鑄鐵 58
304 不鏽鋼 16
陶瓷1.4
聚合物 0.24

p x v 值

允許的 p x v 值:

用 K1、K2、μ、s、xk、xs、b1 和 t 等變數計算 p × v 的公式。
在這些方程式中:
K1、K2 散熱常數 (K1 = 0.5, K2 = 0.042)
Ø s 軸承壁厚度 (mm)
b1 軸承長度 [mm]
μ摩擦係數
λs 軸的熱傳導率
λk 軸承的熱傳導率
ΔT (Ta - Tu)
Tu環境溫度
Ta最大。應用溫度

修正係數

校正係數隨運轉時間變化,4、3、2 和 1 次曲線先下降後趨於穩定。
潤滑校正係數
乾式操作1
安裝期間 1.3
連續、油脂 2
連續、水 4
連續、油 5

潤滑

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢