變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® Q2
測試方法
密度
g/cm³
1,46
顏色
米棕色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
1,1
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
4,6
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,22 - 0,42
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,7
機械規格
彎曲模量
MPa
8.370
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
240
DIN 53452
抗壓強度
MPa
130
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
120
邵氏 D 硬度
80
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+130
最高短期應用溫度
°C
+200
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
8
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1013
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1011
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® Q2滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® Q2 滑動軸承具有高負荷能力和高負荷下的良好耐磨性。性價比非常出色。固體潤滑劑可降低摩擦係數並提高耐磨性,其性能遠優於其他 iglidur® 滑動軸承,尤其適用於重負荷的樞軸轉動應用。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 120 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
iglidur® Q2滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種關係。iglidur® Q2滑動軸承在高負載下具有高承重能力和良好的耐磨性。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
圖表。03 表示 iglidur® Q2 在徑向負荷下的彈性變形。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
iglidur® Q2 的摩擦係數很低。必須注意的是,太粗糙的滑動夥伴會增加摩擦。當 Ra = 1 μm 時,摩擦係數最高。我們建議軸粗糙度 (Ra) 為 0.1 到最大 0.4 μm。iglidur® Q2滑動軸承的摩擦係數在很大程度上也取決於速度和負載。隨著滑動速度的增加,摩擦係數也會快速上升。另一方面,隨著負載的增加,摩擦系數會明顯下降,然後逐漸降低。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net