太陽能清潔機器人中的耐介質滑動軸承和球面軸承

使用中的夾克式履帶清潔裝置

遇到的問題(困難)

解決方案

"為了防止兩種材料之間的磨損,從而提高清洗機的使用壽命,我們決定使用 igus® 的 iglidur® P 軸承。"

Andreas Grochowiak

TG hyLIFT GmbH 執行長

太陽能系統清潔對操作人員的挑戰

hyCLEANER black SOLAR 用於伯爾尼的 Stade de Suisse 足球場。 在那裡,它定期清潔超過 12,000 平方米的太陽能發電廠表面。 (資料來源:TG hyLIFT GmbH)
hyCLEANER 透過兩個塑膠齒形皮帶上的輪子移動,這些皮帶上覆蓋有特殊的皮帶,並在潮濕的表面上產生了抓地力。

免潤滑聚合物軸承,可安全存放

法蘭軸承適用於潮濕地區

為了補償電刷安裝時的偏差,設計人員使用了由 igus 無潤滑高性能塑膠製成的方形凸緣軸承。
igus 技術銷售顧問 Gerald Voß(左)與 TG hyLIFT GmbH 執行長 Andreas Grochowiak(右)。

在全球成功應用

iglidur® P

iglidur P 滑动轴承

igubal® EFSM

igubal ESFM 法蘭軸承

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢