變更語言 :

價格降低 85 %,高度只有 PRT-04 的一半,只有 8 mm。
新型 PRT 迴轉環軸承具有重量輕、平面度佳及成本效益高等優點。
重量輕、節省空間:新的 PRT 軸承僅有 8 mm,高度只有 PRT-04 系列回轉環軸承的一半。與其他回轉環球軸承相比,薄型設計可節省大量材料,有助於大幅降低回轉環軸承的整體重量。
我們所談論的設計也比 PRT-04 系列便宜達 85 %。





簡單& 高效:為您的應用量身定制的解決方案
✅ 安裝高度 8 mm
✅ 鋁合金或不銹鋼
✅ 比 PRT-04 便宜 85
✅ 可即時安裝& 易於安裝
✅ 100 % 免維護和免潤滑
您對我們的新產品有任何疑問嗎?我們很樂意幫助您。請聯繫我們,我們將竭誠為您提供建議。
順便說一下從設計階段到成品組件,甚至更長的時間,我們都會為您提供支援。從原型到小批量或大批量。
我們期待您的來電!
立即聯絡


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net