異型押出
**用於高空作業平台:**高空作業平台適用於需要在高空安全、有效率地進行工作的地方。它們可以在確保穩定性和人身安全的同時進行精確的高空作業,並在不同的作業高度提供必要的移動性、穩定性和較長的延伸長度。
立管中的能源供應必須能夠承受惡劣的環境條件。它們必須在 -20 °C 至 +50 °C 的溫度範圍內可靠導引,並能承受髒污甚至長時間無支撐的長度。維護問題也扮演著重要的角色。必須能夠快速進行維護。
使用的能量鏈系統也應該可以快速更換。然而,要在幾分鐘內為整個系統配備備件,對於較長的無支撐長度是一大挑戰。
為了避免重新組裝,我們為客戶提供了專為無支撐長度和惡劣環境條件而設計的即裝型能量鏈。完整的服務包括交付模組 (圖示:E4.1 系列能量鏈)、液壓軟管和控制電纜 (圖示:CF77 型),以便直接組裝。
所有模組都會事先在 igus® readychain® 工廠進行 100% 的測試。即裝即用的能量鏈系統可在維護期間快速更換。
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net