SCARA 機械手臂

SCARA動畫

配備 3 軸或 4 軸,可在實驗室中可靠工作,起價為 €2,236.88

  • 即插即用控制硬件,包括免費軟體
  • 3 種尺寸,有或沒有鑲板
  • 交貨時間短

有關igus® SCARA 機器人的技術事實

圖示強度

高達 2 公斤的有效載荷

圖標覆蓋範圍

最多可達 560 x 500 mm

圖標 DOF

最多 4 個自由度

圖示速度

最大速度 25 取放/每分鐘

圖示重複性

重複精度:±0.5 mm

圖示溫度

防護等級IP45

SCARAs 實際應用

目前 igus SCARA 型號

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢