變更語言 :

PRT-04 模組化系統 - 適用於各種應用的客製化解決方案!
模組化系統的眾多優點和各種客製化選項,可讓您精確地根據需求調整產品。
無論是小型、精確的應用,或是大型、功能強大的機器 - 保證您都能找到適合您專案的、可立即安裝的尺寸。
您需要不同的系列嗎?
請點選 -01 至 -05 系列!
PRT-04 為您的客製化配置
✅ 可根據您的應用定制回轉環軸承
✅ 多種外齒輪和內齒輪
✅ 角度限制器、卡扣機構及其他更多。
✅ 即用即裝& 安裝簡便
✅ 100% 免維護、免潤滑
✅ 八種尺寸
新品

PRT-04回轉環軸承系列的PRT調整桿可輕鬆進行90度的調整。
PRT-04-AD-VH90 (90 度)新品

PRT-04回轉環軸承系列的PRT調整桿可以簡單的調整45度。
PRT-04-AD-VH45 (45 度)新品

PRT-04回轉環軸承系列的PRT夾持桿能進行簡單的手動夾持,由夾持桿和鋁塊組成。
PRT-04-AD-HK新品

PRT-04系列回轉環軸承的PRT齒型有AT10、HTD5M和T10。也適用於現有 PRT-04 回轉環球軸承的改裝。
prt-04-ad-at10/ t10/ htdm
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net