變更語言 :
簡單又便宜的安全導引
最簡單的想法往往是最好的:使用全新的 snapchain 2.0,可以輕鬆地使用標準的電纜纏繞帶固定電纜束,並在彎曲半徑內安全導引。使用靈活,用途廣泛。
| 產品料號 | 鏈條高度 [mm] | 節距 [mm] | 彎曲半徑 [mm] | 可用的電纜纏帶寬度 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| TZE.14.R.0 | 25 | 33 | 028, 038, 048, 075, 100, 125 | 3.6 |
| TZE.26.R.0 | 50 | 60 | 063, 075, 100, 125, 150, 200 | 4.8 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net