塑膠球面軸承

重量輕、免維護、無腐蝕

球面滑動軸承概述

可能的應用

安裝

公差

尺寸

EGLM 標準調心滑動軸承

標準球面軸承

  • 尺寸系列:E
  • 外殼材質: igumid G
  • 潤滑免保養
KGLM-低成本

低成本調心滑動軸承

  • 尺寸系列:K
  • 更多的圓頂選擇
  • 開槽外殼
用於食品工業的球面軸承

用於食品產業

  • 尺寸系列:E
  • 可透過光學與磁力檢測的外殼
  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準

夾持調心滑動軸承

ECLM

ECLM

  • 尺寸系列:E
  • 適用於金屬板,帶底槽
  • 直徑 5-16 mm
  • 適用板材厚度 2-3 mm
EGFM-T

EGFM-T (耐受補償)

  • 尺寸系列:E
  • 以壓入方式固定,無底痕
  • 公差補償可達 +/- 0.2 mm
  • 直徑 8-30 mm
ECLM-HD

ECLM-HD (重型)

  • 尺寸系列:E
  • 適用於金屬板,帶有底切
  • 適用於較高的力
  • 可補償公差 (小範圍)
  • 直徑 8-20 mm
  • 板材厚度 4-8 mm

有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

igubal®-shop

購物

工具

工具

知識庫

知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢