無腐蝕軸承使撒肥機達到 10 年以上的使用壽命

在這款邊界撒肥機中,重型 igubal® 軸承保證了無故障運行。

輪廓

  • **需要什麼?**液壓缸上的球面滑動軸承
  • **要求:**需要耐腐蝕的重型軸承組件,即使在寒冷的溫度下也能永久運作。
  • 行業: 農業工程
  • **客戶的成功:**igubal® 軸承在零下 20 °C、4,000 N 的塊狀負載作用下進行了兩次測試,每次 100 小時,這相當於 10 年的使用壽命。這相當於 10 年的使用壽命。這都歸功於其減震規格以及高承重能力和耐腐蝕性。它們也是鋼軸承的一種具有成本效益的替代品。
肥料撒布機中的邊界撒布裝置

遇到的問題(困難)

解決方案

AXIS 50.1 W 攤肥機
AXIS 50.1 W 攤肥機
AXIS 50.1 W 攤肥機

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢