D1/D2 協助

警報或錯誤

狀態訊息

運動或噪音

應用程式效能

狀態訊息

警報

A 10 溫度

A 11 追蹤錯誤

A 18 位置視窗

錯誤

錯誤 01 - 錯誤的參數化

錯誤 02 - 馬達過電流

錯誤 03 - 編碼器過電流

錯誤 04 - 過電流 10 V 輸出

錯誤 05 - I/O 電壓

錯誤 06 - 電壓邏輯低

錯誤 07 - 邏輯電壓太高

錯誤 08 - 電壓負載低

錯誤 09 - 電壓負載高

錯誤 10 - 溫度

錯誤 11 - 追蹤錯誤

錯誤 12 - 限位開關

錯誤 13 - 霍爾傳感器

錯誤 15 - 編碼器通道 A

錯誤 15 到 17 - 編碼器錯誤

錯誤 16 - 編碼器通道 B

錯誤 17 - 編碼器通道 I

錯誤 21 - 制動電阻過載

應用程式效能

移動

常見問題FAQ - 運動

FAQ常見問題封閉迴路 2

噪音資訊

常見問題FAQ - 封閉迴路 1

開放和封閉迴路的比較

詳閱更多資訊

聯絡窗口

馬達控制系統支持

線上商店

馬達控制系統線上商店

白皮書

白皮書下載

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢