變更語言 :

彎曲半徑是電纜可以彎曲而不受損(包括扭結)的半徑限。彎曲半徑越小,材料所需的彈性越大。在這種情況下,一個常見的問題是:我們可以將電纜彎曲多少而不使其功能受損?答案主要取決於所選擇的線電纜。有多種產業標準,例如_IEEE 1185、ICEA S-75-381、ICEA S-66-524 或 ICEA S-68-516_ 都有定義許多不同電纜類型的最小彎曲半徑。
選擇電纜與拖鏈時應考慮最小彎曲半徑
最小彎曲半徑是物體彎曲不得低於該半徑的限值。拖鏈常用於各類安裝類型中,因此出現了一個問題:如何為電纜或拖鏈選擇合適的彎曲半徑?
在選用電纜管理系統時,有多種可延長電纜使用壽命的選擇。最關鍵的因素之一是為拖鏈選擇合適的彎曲半徑。重點在於彎曲半徑應大於電纜的最小彎曲半徑(空間受限的應用可能除外)。延長拖鏈的使用壽命和運行安全性的最重要因素之一是選擇正確的彎曲半徑。所有的拖鏈都有數種彎曲半徑可供選擇,每間製造商都會標示最小彎曲半徑。拖鏈的彎曲半徑選擇取決於電纜的最大直徑。
選擇彎曲半徑的通用規則和建議
不要小於製造商建議的最小彎曲半徑 - 原則上彎曲半徑盡可能越大越好。一般來說,具有多種規格的耐彎曲電纜的支撐方式必須確保連接點不會受到機械應力,並避免急劇彎曲。如果要長久使用,則電纜的彎曲半徑必須至少為電纜直徑的 10倍。彎曲半徑越大,電纜承受的負載越少,產品使用壽命也越長。應該注意的是,最小彎曲半徑限值是以適用溫度範圍內為基準。如果環境溫度達到或超過電纜的此溫度範圍的臨界,則需要特別注意。
尤其是熱塑性電纜的低溫應用,這些電纜暴露於寒冷時往往會變硬。僵硬的電纜會變得難以彎折且易於受損。若您需要在低溫下使用外護套材質為PUR或TPE的電纜時,請諮詢製造商關於彎曲半徑的建議。在空間限制嚴格的應用中,電纜的彎曲半徑可能需要小於最小彎曲半徑限值。這並不理想,但如果無法避免,則應使用彎曲半徑限值更小的電纜。 igus®耐彎曲電纜系列包括控制電纜、伺服和動力電纜或機械手臂專用電纜以及編碼器電纜、匯流排電纜和數據電纜,可在苛刻的環境中安全使用,特點是使用壽命較長。
小彎曲半徑電纜
彎曲半徑極小的動態應用會很快將傳統電纜的銅線拉伸至其機械極限。特殊的igus®電纜可提高運行時的穩定性,特別是在安裝空間有限但需要往返次數高的應用。
除了採用極耐彎曲的絞線外,還使用了極耐磨且極耐彎曲的外護套材質,進一步提高了電纜的耐彎曲性。憑藉在內部測試實驗室中累積的多年經驗, igus®還可以保證chainflex®的_最小彎曲半徑_,以及在拖鏈中的使用壽命和穩定性。
極小彎曲半徑的電纜應用有許多種。在最狹窄的空間內靈活運行的應用中,尤其需要它們。例如用於半導體和組裝產業、自動化產業以及汽車製造業和金融業。新的應用則見於汽車和火車的自動門、食品自動販賣機和包裝機產業。
彎曲半徑可達4xd以下的電纜
過去,極小條拖鏈的使用者經常因為彎曲半徑過小且往返次數高而面臨找不到適用的耐彎曲電纜的問題。銅的 彎曲半徑 若小於 5xd,很快就會達到其物理極限,因此有必要尋找其他合適的拉伸材料或從根本上改變拉伸結構。我們的解決方案是採用合金。儘管它們具有出色的機械性,但與銅相比,它們的導電率較低。因此合金拉伸材料的直徑會略大一點。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net