chainflex® 纜線在佔地 4,000 平方公尺的最大柔性纜線測試實驗室中進行超過 800 次平行測試。
在這項測試中,要分析半徑為 75 mm 的電子鏈® 中 CF211 在短途旅程中的預期壽命。
皇冠帽、牙刷、電腦外殼、洗衣籃 - 所有這些產品都是使用注塑機製造的。當產品需要大量生產時,便會使用注塑機。注塑成型還有一個優點,就是可以在很短的時間內生產出高精度的物品。然而,該製程的這些優點也對機器中使用的電纜提出了很高的電氣和機械要求。我們的 CF211 資料傳輸線採用雙絞線結構,並有整體遮罩以提供高電磁相容性保護。這可確保可靠且精確的資料傳輸。
機器是連續使用的,必須快速生產,以便大量生產。此外,注塑機大堂內普遍存在乾熱的空氣。chainflex® 數據電纜 CF211 的使用壽命長,尤其是在短距離或短行程的情況下。PVC 外護套具有低可燃性和良好的耐磨性,非常適合乾燥環境。
測試顯示 CF211 資料電纜的預期使用壽命超過 5,300 萬次行程。 這也證實了價格低廉的 chainflex® PVC 資料電纜非常可靠,而且使用壽命長。
您可以在此下載完整的測試報告。您可以在那裡檢視所有細節
更多資訊:
使用 chainflex® 使用壽命計算機,您可以快速輕鬆地計算出專為您的應用而設的 chainflex® 電纜的預期使用壽命。
獨特的 chainflex 保固期現已延長至 4 年(之前為 3 年)。 現在就為您的應用尋找合適的電纜!
協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net