變更語言 :

試驗編號:
4839
電纜類型:
馬達電纜 CF886 和 CF896
彎曲半徑
100 mm (factor 10 x d)
使用壽命:
超過 1 百萬次
UL 認證:chainflex® 獲得全球知名測試機構的最高認可
我們問心無愧地為我們的電纜提供 36 個月的保證,因為憑藉我們 3,800 平方米測試實驗室中 30 多年的經驗和 700 項平行測試,我們可以對電纜的使用壽命做出可靠的預測。
igus® 現在是第一家在 chainflex®- 電纜上驗證這項承諾的德國公司。在精心設計的認證程序中,美國保險商實驗室 ("Underwriters Laboratories)" 確認了**"igus** ® 36 個月 chainflex® 纜線保證的準確性,以及以每年 20 億次測試週期為基礎的使用壽命計算器"。這使得這家位於科隆的公司成為歐洲第一家由測試機構確認廣告聲明真實性的公司。 未來,全球任何地方的 chainflex® 電纜出廠時,都不會再貼上 UL 行銷標籤,其獨特編號為 B129699,即 igus® 。
在超過 1350 種的產品組合中,共有 1044 種現貨電纜已通過 UL 認證。這是在美國順利調試系統的先決條件。因此,出口到美國的系統將會順利運作。現在,UL 認證和 UL 行銷標籤的結合,加倍確保了出口的順利:

更多資訊:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net