為什麼 chainflex®: 對客戶來說,最便宜的電纜是最好用的

因為我們的電纜可降低成本& Tech up

chainflex® 耐彎曲電纜價格檢視
  • 控制電纜 CF880,彎曲半徑 12.5 x d,PVC 外護套:低成本變體
  • 控制電纜 CF5,較小的彎曲半徑 6.8 x d,具有 PVC 外層護套和耐油性:更大的技術優勢導致每米價格略高
  • 耐油/耐生物油控制電纜 CF98 電纜,具有 TPE 護套,彎曲半徑僅為 4 x d:由於具有主要技術優勢,因此價格較高

因為我們的電纜提供 4 年保固

36個月chainflex®電纜保固

因為 igus® 客戶成功使用我們的電纜

空間有限?- 我們有解決方案!

耐彎曲數據電纜的應用實例

用於長距離傳輸的測量系統電纜

耐彎曲測量系統電纜的應用實例

用於越野的 chainflex 伺服電纜

耐彎曲伺服電纜的應用實例

步驟 1 線上購物

步驟 2:選擇電纜結構

步驟 3:選擇電纜解決方案

更多資訊

在 3,800 m² 上進行測試

鍊條產品目錄

專用於動態應用的chainflex® 耐彎曲電纜目錄

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢