耐用的塑膠能量鏈成功取代廢棄物起重機中的繩索

在廢物處理過程中,能量鏈的使用行程超過 116 米。

輪廓

  • 需求: 塑膠能量鏈,提供完全預裝的現成鏈® 系統,i.Sense 推/拉偵測系統,以防止故障。
  • **要求:**起重機要達到高速 (2.5 m/s) 和快速加速度 (0.5 m/s2)。此外,116 m 的長行程、狹窄的彎曲半徑以及濕氣和灰塵的存在都對能源供應造成了額外的負荷。
  • **產業:**起重機
  • **客戶的成功:**透過安裝兩台電子鏈® ,所需的電纜長度和電纜截面大幅縮短,節省了大量成本。此外,e-chain® 的使用壽命增加到 7.5 年,而電纜的使用壽命則增加到 10 年。
廢棄物處理的能源鏈

遇到的問題(困難)

解決方案

在這座廢棄物處理設施中,兩台起重機的小車行走長度達 116 公尺。

今天安裝的電子鏈® 可提高安全性並降低成本。除其他功能外,還可透過推/拉偵測系統進行張力/推力測量(圖片右半部分)。

之前使用的拖曳電纜不僅需要更長的電纜長度和更大的直徑,而且更容易受到高行駛速度的影響。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢