滾珠軸承材料: xirodur®

B180 - 經濟實惠的全能型機種

igus 產品的材料特性,包含溫度、耐化學性、吸濕率、耐磨性和價格指數的條形評分。
  • 最長的使用壽命
  • 廣泛的產品範圍
  • 低磨損值
  • 良好的耐化學性和耐中溫性
材料特性比較面板,顯示溫度、耐化學性、吸濕性、耐磨性和價格指數。

A500

  • 耐溫性
  • 極佳的耐化學性
  • 特殊產品
  • 適用於真空和高壓滅菌應用
材料特性比較,以長條顯示溫度、耐化學性、吸濕率、耐磨性和價格指數。

F180

  • 抗靜電消散材質
  • 支援消散不需要的靜電荷
材料特性表,顯示溫度、耐化學性、吸濕率、耐磨性和價格指數的長條。

F182

  • 靜電導電
  • 表面電阻 (體積電阻<104 Ωcm) 低於 xirodur® F180
材料特性比較,包含溫度、耐化學性、吸濕性、耐磨性和價格指數的長條圖。

C160

  • 非常好的耐化學性
  • 與 A500 相比,材料成本低
  • 介質吸收率低

S180

材料特性表,顯示耐化學性、吸濕性與耐磨性。
  • 適用於可視部位的黑色多功能產品
材料特性表,顯示耐溫、耐化學性、吸濕性、耐磨性和價格指數。

MT180

  • 所有獨立元件均符合美國藥典 (USP) VI 級標準 // DIN EN ISO 10993
  • 用於醫療技術
材料特性長條圖:溫度、耐化學性、吸濕率、耐磨性與價格指數。

F500

  • 半導體產業的理想選擇
  • 靜電導電,體積電阻<104 Ωcm
  • 耐溫範圍 -50 至 +150 °C
  • 極耐化學品

S180LF

材料特性表,顯示耐化學性、吸濕性與耐磨性。
  • 低脫氣性**(低霧**度)
  • 特別適用於汽車內裝
  • 可進行特殊設計

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢