乾式馬達控制

igus dryve 驅動單元,上下方有編號連接端子。
  • 無需安裝軟體或應用程序,快速調試
  • 控制系統可以透過智慧型手機(瀏覽器)、平板電腦或筆記型電腦進行操作簡單直覺的使用者介面,只需幾分鐘即可設定控制系統
  • 與眾多工業控制系統相容(例如Siemens S7 / Beckhoff)。
  • 了解更多
  • 適用於 DC、EC 和步進馬達經濟實惠

dryve 測試馬達控制

控制系統詳細

立即使用

輕鬆控制

產業標準

強大的技術

影片

技術數據


額定電壓 邏輯電源

額定電壓 負載電源

馬達類型

連續馬達電流

峰值馬達電流

負載功率輸出

輸出電流數字輸出

固定制動器

角度編碼器

數字輸入

數位輸出

類比輸入

介面

操作模式

駕駛模式

CE 標誌符合電磁相容指南

環境溫度

相對濕度

動力單元的最大溫度

軸承溫度

防護等級

保護功能

緊固

深 x 寬 x 高 (mm) (含接頭和安裝元件)

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢