滑動軸承 - 安裝和公差

塑料滑動軸承的安裝

iglidur 滑動軸承以 20°–30° 的插入角安裝。

您可以在此頁面上找到什麼

iglidur 軸承,帶金屬內環。

軸承座孔的公差是多少?

igutex Q3E 工程機械軸承在地面上,並顯示重點細節。

安裝 igutex 纖維複合軸承


白皮書:公差、組裝、測量

關於 assembly 和 bearings 的白皮書,附文件預覽與技術圖表。
  • 定義正確的軸承遊隙的公差設計
  • 測量塑料軸承的測量方法和技巧
  • 安裝公差和簡化裝配的措施
  • 塑料滑動軸承的安裝方法

各種壓接方法

液壓或機械

不使用壓力機

自動化組裝

igutex 滑動軸承經冷縮後,呈圓柱狀放在容器中。

收縮


塑膠滑動軸承建議公差圖,顯示相對於工件的孔徑正負尺寸區間。
塑膠滑動軸承建議公差圖,顯示相對於工件的孔徑正負尺寸區間。

推薦公差


滑動軸承示意圖,含三個測量或位置平面與直徑 Ø 標註。

檢查軸承座

  • 壓入孔中,塞規的良好面必須順利通過軸承。
  • 使用滑動測試儀,應確保軸承內徑在測量平面上的平均值在規定的公差範圍內(見對面圖示)

滑動軸承的夾緊

推薦黏著劑:

重要: 妥善準備接合表面

  • 必須清除待粘接表面的污垢、銹漬和其他異物。
  • 用砂紙輕輕打磨粗糙的表面
  • 使用酒精、硝基稀釋劑或丙酮徹底除去待粘接表面的油脂。
  • 然後讓接合區域徹底乾燥。

機械加工指南

過程車削鑽孔銑削
工具材料不銹鋼不銹鋼不銹鋼
進給速度 [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5至 0.5
間隙角5 ... 1510... 12
夾緊角度0... 103... 5
切削速度 [m/min]200 ... 50050... 100 最多可達 1000

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢