變更語言 :

黃色 = 軸向間隙
軸向間隙可用來描述滾珠螺桿因螺桿與螺母之間的間隙所產生的遺失運動或「空行程」。雖然「間隙」這個詞經常被使用,但正確的技術術語應為軸向間隙。這指的是螺桿未移動時,螺母在軸向方向上的移動量。螺桿傳動需要一定的最小間隙來維持其正常運作。如果螺桿軸向間隙過小,驅動螺母所需的扭矩也會相應增加。
除了因製造公差產生的滾珠螺桿傳動間隙外,還需要考慮應用環境中的特定參數。除了熱膨脹與吸濕性環境影響外,應用中所需考量的最小間隙還必須納入摩擦熱的影響。摩擦熱與所使用的塑膠高分子材料的膨脹行為密切相關,因為系統內的軸向間隙可能會隨著溫度變化而改變。

為了減少不必要的軸向間隙,除了正確選擇材料之外,預緊機構已被證明是一種有效的措施。我們的 dryspin®高螺旋螺紋和梯形螺紋有四種預緊功能變體:零背隙、低間隙、預緊力和 AB 螺栓。在這裡您可以找到我們的間隙減少螺母的所有優點和安裝指南。
對於高負載、高溫或污染嚴重的環境中的應用,應始終使用標準螺母。原因是所有三個原則都被高負荷所抵消。為此,對每個螺母型號分別規定了最大靜力。
最精確的解決方案之一是 ZB 螺母。它由多個組件組成,並可根據產品使用壽命進行自我調整。它特別適用於具有高導程螺紋的螺桿驅動器,用於快速調整小負載。零間隙原則確保整個產品使用壽命內的最小間隙。非常適合醫療、實驗室和印刷技術以及廣泛的生命科學領域的精確定位和進給運動。螺母由支撐螺帽、帶扭力彈簧的固定環、摩擦片和軸向元件組成。扭力彈簧用於對螺紋系統施加預緊功能。
| 螺紋 | 最大靜態承受力 軸向F [N] | 最大空載扭矩 (附彈簧)170) 從 [Nm] | 產品型號 |
|---|---|---|---|
| Ds5x5 | 75 | 0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5 |
| Ds6.35x2.54 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6.35x5.08 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6.35x12.7 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7 |
| Ds6.35x25.4 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4 |
| Ds8x10 | 150 | 0.01-0.03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 150 | 0.01-0.03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15 |
| Ds8x24 | 150 | 0.01-0.03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24 |
| Ds10x12 | 150 | 0.01-0.04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 150 | 0.01-0.04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 150 | 0.01-0.04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50 |
| Ds12x3 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3 |
| Ds12x5 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5 |
| Ds12.7x12.7 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7 |
| Ds12x15 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15 |
| Ds12x25 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25 |
| Ds14x4 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4 |
| Ds14x25 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30 |
預緊功能螺母具有最小的軸向間隙和最高的定位精度。它是零背隙的經濟實惠的替代方案,非常適合小導程。這就是SHT -PL證明的預緊功能原理。典型應用領域包括 3D 列印機。
| 螺紋 | 最大靜態承受力 軸向F [N] | 最大空載扭矩 (附彈簧) 從 [Nm] | 產品型號 |
|---|---|---|---|
| Ds6.35x1 | 30 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1 |
| Ds6.35x2.54 | 30 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6.35x5.08 | 30 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6.35x6.35 | 30 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35 |
| Ds10x2 | 40 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X2 |
| Ds10x3 | 40 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X3 |
| Ds10x12 | 35 | 0.15 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X12 |
我們的 LC 螺栓均配備兩個彈性體 O 形環。功能原理與AB 螺母類似。然而,在這種情況下,借助 LC 螺栓,可以減少間隙。 O 型環在螺紋系統中施加圓週徑向預緊功能,擠壓螺栓的側面和導螺桿的螺紋。這確保了螺帽恆定的軸向和徑向預緊功能。LC 螺桿螺母還具備高運行平穩性與經濟實惠的價格等優勢。
| 螺紋 | 最大靜態承受力 軸向F [N] | 最大空載 扭矩 (附 O 型環)從 [Nm] | 產品型號 |
|---|---|---|---|
| Ds6.35x2.54 | 40 | 0.005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6.35x5.08 | 40 | 0.005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6.35x12.7 | 40 | 0.005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7 |
| Ds6.35x25.4 | 40 | 0.005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4 |
| Ds8x10 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X15 |
| Ds10x12 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X50 |
| Ds12x5 | 125 | 0.03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X25 |
| Ds12x25 | 125 | 0.03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X5 |
| Ds14x25 | 125 | 0.03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 125 | 0.03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X30 |
| Ds14x40.6 | 125 | 0.03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6 |
| 螺紋 單頭 | 最大靜態承受力 軸向F [N] | 最大空載 扭矩 (附 O 型環)從 [Nm] | 產品型號 |
|---|---|---|---|
| Tr8x1.5 | 75 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR8X1.5 |
| Tr10x2 | 75 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR10X2 |
| Tr10x3 | 75 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR10X3 |
| Tr12x3 | 125 | 0.06 | JFRM-LC-0001-TR12X3 |
| Tr12x4 | 125 | 0.08 | JFRM-LC-0001-TR14X3 |
| Tr14x4 | 125 | 0.08 | JFRM-LC-0001-TR14X4 |
| 螺紋 多頭 | |||
|---|---|---|---|
| Tr06x2P1 | 40 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR06X2P1 |
| Tr12x6P3 | 125 | 0.06 | JFRM-LC-0001-TR12X6P3 |
螺桿傳動系統通常會產生噪音與振動,特別是在長螺桿與長行程移動時,可能導致滑動系統產生自激振動。由摩擦學優化的 iglidur 材料製成的螺桿螺母,具有優異的滑動性能,與傳統塑膠或金屬(如青銅或黃銅)相比,可顯著降低噪音。
要降低噪音,除了正確選擇材料外,預緊機構也是有效的措施。在 AB 螺桿螺母中,彈性體環會對帶有匹配螺紋的內部插件施加壓力,使其緊貼螺桿的螺紋。然而,這種預緊力並非作用於整個螺紋長度或完整圓周,而是僅在局部範圍內保持較低的軸向間隙。因此,該螺母的工作原理與零背隙螺桿螺母有顯著不同。
| 螺紋 | 有效支撐面 [mm2] | 最大靜態承受力 軸向F [N] | 產品型號 |
|---|---|---|---|
| Tr8x1.5 | 228 | 683 | JSRM-AB-2220-TR8X1.5 |
| Tr10x2 | 283 | 848 | JSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 1.188 | JSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 2,111 | JSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2.714 | JSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 3.393 | JSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 4.863 | JSRM-AB-2220-TR24X5 |
| 螺紋 iglidur® J | 有效支撐面 [mm2] | 最大靜態承受力 軸向F [N] | 產品型號 |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 1,060 | JFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 1,001 | JFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 1.188 | JFRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr14x4 | 471 | 1,414 | JFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 1,838 | JFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 2,111 | JFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2.714 | JFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 3.393 | JFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 4.863 | JFRM-AB-2220-TR24X5 |
| iglidur® R 螺紋 | 有效支撐面 [mm2] | 最大靜態承受力 軸向F [N] | 產品型號 |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 283 | 424 | RSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 1,056 | RSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1,357 | RSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 1,696 | RSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 2.432 | RSRM-AB-2220-TR24X5 |
| iglidur® R 螺紋 | 有效支撐面 [mm2] | 最大靜態承受力 軸向F [N] | 產品型號 |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 530 | RFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 501 | RFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RFRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr14x4 | 471 | 707 | RFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 919 | RFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 1,056 | RFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1,357 | RFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 1,696 | RFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 2.432 | RFRM-AB-2220-TR24X5 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net