drylin C 滾輪導軌

平穩運行的滾輪導軌,最小的操作工作

新的 drylin C 系列的優勢

  • 非常流暢的手動操作:可透過偏心滾輪調節間隙和導向
  • 鋅合金壓鑄製程打造的經濟實惠滑塊
  • 高達 200N 的負載設計自由度
  • 100% 免上油及免保養
  • 線上配置並計算產品使用壽命:igus.eu/dlx
drylin C 滾輪導軌

drylin C 滾輪導軌

CW-3030-10-31-02

drylin C 滾輪滑軌

  • 鋅合金壓鑄製程打造的經濟實惠滑塊
  • 高達 200N 的負載設計自由度
DCSO-3021-01-CA-D

drylin C 滾輪導軌

  • 30 毫米導軌寬度和系統高度
  • 輕量化設計:鋁製軌道搭配鋅合金壓鑄滑塊,搭配三個工程塑膠滾輪,比純鋼版本更輕
CWA-3030-01-04

drylin C 配件

  • 滑塊、導軌蓋板等零件上需要額外的橫向螺絲固定點

您的挑戰就是我們的使命

  • 對您的應用進行技術評估
  • 尋找正確的 drylin 配置
  • 實施客製化專案解決方案
  • 識別現有系統中的最佳化機會

使用 drylin C 滾輪滑軌進行顯示器調整


聯絡人:Michael Hornung

請向我們的專家詢問這項新產品!

白皮書

下載白皮書

線性技術樣本

線性技術樣本

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢