drylin® T - 系統設計,橫向,1 條軌道和 2 台手推車或 2 條軌道和 4 台手推車

步驟 2:

變體:1 條軌道,2 個手推車變體:2 軌道、4 卡車
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<

步驟 3:

drylin T 側向安裝示意圖,標示尺寸與受力箭頭。
drylin T 側向安裝示意圖,標示尺寸與受力箭頭。

計算中的變量

Fa:驅動力[N]
Fs:質量力[N]
Fy、Fz:y 或 z 方向的軸承載荷[N]
SX、SY、SZ:慣性力 在 x、y 或 z 方向的距離[mm]
AY, AZ:驅動力 在 y 或 z 方向的距離[mm]
wx:鐵路上車廂之間的距離 [mm]
LX:尺寸依賴常數[mm]
Zm:尺寸依賴常數[mm]
Y0:尺寸依賴常數[mm]
b:導軌之間的距離[mm]
µ:摩擦係數, µ = 0 適用於靜態負載, µ = 0.2 適用於動態負載
ZW:每條滑軌的滑座數量

步驟 4:

4.1

4.2

計算中的變量

Fa:驅動力[N]
Fs:質量力[N]
Fy、Fz:y 或 z 方向的軸承載荷[N]
SX、SY、SZ:慣性力 在 x、y 或 z 方向的距離[mm]
AY, AZ:驅動力 在 y 或 z 方向的距離[mm]
wx:鐵路上車廂之間的距離 [mm]
LX:尺寸依賴常數[mm]
Zm:尺寸依賴常數[mm]
Y0:尺寸依賴常數[mm]
b:導軌之間的距離[mm]
µ:摩擦係數, µ = 0 適用於靜態負載, µ = 0.2 適用於動態負載
ZW:每條滑軌的滑座數量

常數值

訂單號碼LX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-25412519.0
TW-01-30492921.5

係數:

1 條軌道,2 節車廂2 條鐵軌、3-4 輛貨車
K1|(ay+Y0)/Wx||(ay+Y0)/Wx|
K2(sy+Y0)/Wx(sy+Y0)/Wx
K3|az/Wx||az/Wx|
K4|sx/Wx||sx/Wx|
K5|sz/Wx||sz/Wx|
K6|(sy+Y0)/Zm||(sy+Y0)/b|
K7|sz/Zm||(sz/b)-0.5|

步驟 5:

最大允許負載

訂單號碼Fymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255,000
TW-01-307,000

步驟 6:

TW-01-15、TW-01-20、TW-01-25 與 TW-01-30 的中心軸承負載與允許滑動速度關係圖。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢