變更語言 :

此設置,在該設置中,igus PRT 旋轉環軸承可以通過旋轉/旋轉進行線性調整,是 drylin® W 線性滑軌系統的極大彈性的一個例子。drylin® W 線性滑塊的安裝板為 PRT 直接連接提供足夠的空間。在此設計中,安裝尺寸 10-120 與 150 mm長的線性滑塊以及平面 PRT-04-50 結合了。在實際應用中,這種設計用於調整靠背並將墊子轉換為最佳操作位置。
系統高度僅 40 mm,全新安裝尺寸為 Ø 10

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net