drylin® W - 技術資料

類型車架長度 [mm]滑動寬度 [mm]Coy [N]C盎司 [N]M黃牛 [Nm]Moy [Nm]M盎司 [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
drylin W 的滑動軸承元件與導向型材。
drylin W 線性導軌的示意圖,標示 X、Y、Z 方向的力與力矩。
drylin W 線性導軌的示意圖,標示 X、Y、Z 方向的力與力矩。
尺寸 6 [mm]尺寸 10 [mm]尺寸 16 [mm]尺寸 20 [mm]
單軌、圓形---
單軌、方形----
雙軌、圓形---
雙軌、方形--
完整的系統----

F x v 圖形,最大值。 允許動態負荷(4 軸承系統)

圖表包含五條彩色曲線 A 到 E,在對數 Y 軸上向右下降。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢