... 通用且經濟高效 ...

iglidur ECO A180 自潤軸承
精進技術
  • 吸濕性低
  • 高耐介质性
  • 抗邊緣壓力
  • 耐衝擊和衝擊
  • 抗污漬和灰塵
降低成本:
  • 減少過早故障和維護成本,從而降低成本
  • 成本效益高,可重複使用已加工的原料
經證實
  • 在我們自己的室內和室外測試台上進行測試。
  • 測試參數:50° 旋轉運動,軸心 Cf53 鍍硬鉻,p = 100 N/mm²,v = 0.01 m/s
永續發展
  • 由於可重複使用已加工的原料
  • 環保,因為 不 需要 額外的潤滑劑

新型 iglidur® ECO 材料簡介

igus 銷售人員與客戶交談

我們樂意為您提供協助

互動式的新品目錄瀏覽

互動式的新品目錄瀏覽

乾式軸承 iglidur® 樣品盒

iglidur® improves 樣品盒含有紙卡和乾式軸承目錄

什麼是乾式軸承 iglidur®?

乾式軸承 iglidur® 經過詳細的研究

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢