用於電子塗層製程的導電

iglidur F300 帶座軸承
精進技術
  • 用於電子塗層製程的耐磨導電材料
降低成本:
  • 免維護
  • 摩擦值和磨損值低
  • 由於注塑生產,價格優惠
經證實
  • p = 1 N/mm²,結果:1.82 µm/km
  • p = 5 N/mm²,結果:2.92 µm/km
  • p = 10 N/mm²,結果:6.11 µm/km
永續發展

針對陰極浸塗應用進行了優化

了解有關 iglidur F300 自潤軸承的更多資訊

乾式軸承 iglidur® 樣品盒

iglidur® improves 樣品盒含有紙卡和乾式軸承目錄

什麼是乾式軸承 iglidur®?

乾式軸承 iglidur® 經過詳細的研究

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢