變更語言 :

我們經過試驗和測試的iglidur標準材料現在均不含 PTFE。 iglidur GPF、HPF 和 XPF 是新產品,它們擴展了我們的無 PTFE 系列,分別增加了一種通用材料、一種耐高溫材料和一種化學品接觸材料。
與基於 PTFE 的解決方案相比,根據耐磨技術規範,100% 可相比或更好
比以 PTFE 為基礎的解決方案價格僅高 10%
經過業內最大的測試實驗室超過 15,000 次磨損測試的驗證

Magnus,材料開發主管: igus在 PFAS 和 PTFE 問題上進展如何?
我們正全速繼續開發最成功的含 PTFE 材料的無 PTFE 替代品。這裡的主要重點是擴展我們的前 5 種自潤軸承(乾式軸承)材料,以包括不含氟添加劑的種類。目標是開發出具有與含有 PTFE 的原件相同或更好技術規範的無 PTFE 種類。 2024年,我們已經推出了iglidur JPF和iglidur WPF材料。這些是高度通用且經過驗證的iglidur J 以及iglidur W300 的無 PTFE 版本,主要針對稍高的負載和摩擦要求進行了最佳化。我們也開發了不含 PTFE 的iglidur F 配方。現在,恰逢 2025 年漢諾威工業展,我們可以宣布一項重大突破。我們已經製造了最成功的iglidur材料 – iglidur G 的無 PTFE 版本,現在我們還可以提供無 PTFE 的高溫標準iglidur X。對於iglidur HPF,我們還提供專門用於液體介質的種類。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net