變更語言 :
由 iglidur 耐磨工程塑膠製成的傘齒輪可實現免潤滑和免保養。
您會在我們的線上商店中找到大量選擇,並且無需最低訂單批量即可訂購。
您在尋找特殊解決方案嗎?
根據您應用中的參數,我們將免費且無義務地為您提供有關正確材料以及可靠地製造單個齒輪的生產和工具技術的建議。

傘齒輪用於傳遞力或扭力。
一個傘齒輪由至少兩個軸線成一定帶彎角的傘齒輪組成。
傘齒輪可以有相同或不同的尺寸。這取決於齒數、模數和由此產生的傳動比。
在 igus,我們提供具有不同傳動比的斜齒齒輪,可以以 90 度的軸帶輻角安裝。
組合起來,斜齒齒輪可以順時針和逆時針運轉。
選擇時,重要的是確保傘齒輪具有相同的模數並在所需的傳動比上相互匹配。
傘齒輪在齒數、模數和傳動比方面有所不同。
在 igus 中您可以獲得 7 種不同的模組:
1、1,5、2、2,5 3,3,5
和 6 種不同的傳動比:
1:1、1:1,5、1:2、1:3、1:4、1:5
我們的傘齒輪可以進行加工。 (例如鍵槽、螺紋或更大的孔徑)

輕量底座
我們的角軸可以直接安裝,其特點是底座自重低,不生鏽,不需要任何額外的潤滑劑。
角形的材質有 iguform S270 和 igutek P360。
您在尋找特殊解決方案嗎?我們很樂意為您提供無義務的建議。

斜角齒輪的格式調整
由於產品種類不斷增加且批量大小不同,生產中使用的系統的耐磨性變得越來越重要。這在包裝行業中起著尤為重要的作用。免維護斜角齒輪具有高耐磨性,可確保可靠的生產和最高的效率,並且無需額外的潤滑劑。如果在生產中使用了腐蝕性清潔劑或需要符合 FDA 要求,例如,我們可以為您提供合適的解決方案,無論是作為目錄料號還是作為客製化的特殊解決方案。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net