使用 igus 棒料提高技術性能並降低成本

半成品比較:左側白色 PEEK,右側黑色 iglidur,並有向右箭頭。

精進技術

降低成本:

經證實

永續發展

較低的磨損值

  • 磨損,旋轉 t=23°C,p=1 MPa,v=0.3 m/s
  • 摩擦係數,旋轉 t=23°C,p=1 MPa,v= 0.3 m/s

全球客戶信賴 iglidur®

兩名男子站在一台配有 iglidur 元件的農業機械旁。

samo Maschinenbau GmbH

應用領域展示夾具、支點、冬季場景與機構的 CAD 模型。

還有更多成功案例

永續性

36 個月保固

回收計劃

服務

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢