變更語言 :
您是否已經為您的應用設計出正確的零件,並正在尋找製造選項?全新的 igus Free Form Hub 服務可讓您輕鬆處理!
只需上傳您的 CAD 模型,該工具便會使用人工智慧分析您的元件,並與 igus 產品系列進行比較。如果匹配,則會建議合適的標準解決方案,您可以從中選擇最適合您應用的變體。
如果找不到 igus 標準產品,新的線上工具會使用 3D 列印和注塑成型計算出您個別零件的生產量。您可以立即看到價格和交貨時間,並可以使用篩選器從 60 多種運動塑膠中找到最適合您的材料。這可讓您輕鬆設計無需潤滑的應用,並線上訂購或查詢解決方案 - 且無最低訂購量限制。
1.導覽到 igus 首頁

2.按一下搜尋欄位旁邊的 CAD 圖示

3.在上傳視窗中上傳元件的 CAD 模型

4.如有必要,請從可用的目錄零件中選擇推薦的產品

5.另外,請選擇製造流程,以客製化生產您的組件。

6.使用篩選功能找到適合您應用的材料


您需要完全客製化的元件來滿足您的應用需求嗎?那麼我們的其他按需運動服務正適合您!對於 3D 列印和 CNC 生產,以及所有適用的運動塑膠材料,您都可以在這裡組合您的客製化解決方案。我們為您提供三種不同的工具,讓您可以快速輕鬆地實現您的解決方案。現在就瞭解這些按需運動工具。