Cruiseterminal

Landstromversorgung für Cruiseterminals

Nachhaltige Landstromversorgung am Kreuzfahrtterminal Rotterdam

Herausforderungen der Implementierung bei Cruiseterminals


Flexibilität für viele Anlegekonfigurationen


Frequenzumwandlung

Hindernisse am Kai

Stromverfügbarkeit

Landstromanforderungen für Cruiseterminals gemäß den Normen IEC 80005-1

四個郵輪岸電連接器以透視方式排列。
  • Das HVSC-System muss für mindestens 16 MVA (empfohlen werden jedoch 20 MVA, sofern dies praktikabel ist) bei einer Nennspannung des Schiffssystems von 11 kV AC und/oder 6,6 kV AC ausgelegt sein. Für HVSC-Systeme mit einer maximalen Leistungsanforderung von 7,5 MVA sind zwei parallele Kabel mit jeweils 3 Pilotleitern zu verwenden.
  • Kreuzfahrtschiffe müssen vier dreiphasige Stromanschlüsse mit einer Nennleistung von jeweils 500 A und einen einpoligen Neutralleiteranschluss mit einer Nennleistung von 250 A verwenden.
  • Eine Neutralleiter-Durchgangsprüfung mit Auslösefunktion muss vorhanden sein.
  • Die Kurzschlussfestigkeit beträgt 25 kA für 1 s und der maximale Kurzschlussstrom 63 kA.

Best Practices für erfolgreiche Planung, Gestaltung und Umsetzung

  • Interoperabilität: Da das Terminal Schiffe aus aller Welt empfängt, ist es entscheidend, sicherzustellen, dass diese Schiffe bei ihrer Ankunft problemlos angeschlossen werden können.
  • Sicherheit: Bei Hochspannungs-Landstromsystemen ist es unerlässlich, ein System zu entwickeln, das die Arbeitssicherheit sowohl aus elektrischer als auch aus ergonomischer Sicht berücksichtigt.

Mehr zu unseren igus Shore Power Lösungen

一名安裝人員正在橘色結構下方將零件固定在鋼樑上。
e-spool ShorePower,捲收電纜置於金屬框架中。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢