Kombi-FTA - 智慧型移動端與改裝套件

Kombi-FTA

Kombi-FTA - 新一代重負載

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

Kombi-FTA 的所有資料一覽

基本結構和機械
設計浮動式移動端(重型)用於滑動和滾動拖鏈
行程專為長達 1000 公尺的長行程應用而設計
互換性1:1 隨插即用;相同的臂高、製造腔位置、孔型;無新碰撞面
錯誤補償自動補償平行誤差
去應力元件雙排浮動 CF.X-C 導軌
易於存取和維護維修開口;易於安裝的外殼;感測器更換只需 30 分鐘。可用
感測器和狀態監控
推拉力監測EC.P 拉/推力監測(極限值分析、關機建議)
電線電纜監控CF.P 電纜拉伸強度監測(摩擦接點 & 拉伸負載檢測)
產品使用壽命分析附滾輪拖鏈的產品使用壽命指標(與 i.CEE² 模組結合)(整合 RuL 評估。RuL = 剩餘有效壽命)
定位定位系統
導槽分析非接觸式障礙測量
環境補償溫度和濕度補償
佈線EC.P 和 CF.P 通用感測器電纜
環境 & 耐負載
環境因素耐鹽霧、濕氣和灰塵
溫度範圍-20°C 至 +60°C
衝擊和震動衝擊負載 ≥ 10g; 耐震
改造和升級套件
目的將現有 " 正常 " 浮動式移動端升級為智慧系統
兼容適用於 igus - 移動端(IE20...)和類似的系統
感測器改造EC.P、CF.P、產品使用壽命指示器、位置感測器、溫度/濕度補償
整合根據要求連接到 i.CEE/i.CEE²/superwise
組裝無須修改結構;只需擴充現有硬體
典型應用領域
港口物流STS 貨櫃起重機、帶旋轉臂的起重機和高側向力
散裝處理行程 > 100m;嚴苛的運行條件;重型拖鏈系統
現代化現有系統改造;更換現有 IE20... 移動端

更多有關 smart plastics 智慧工程塑膠的資訊?請繼續閱讀!

smart plastics 智慧工程塑膠知識庫

知識庫
  • 手冊/操作說明
  • 安裝指南
  • 智慧型元件的 3D CAD 模型
  • 線上研討會/影片教學
  • 用於 CAE 軟體的 EPLAN 資料

更多資訊材料:

下載智慧塑膠目錄
在這裡下載訂購整個印刷目錄
igus®能量傳輸保護拖鏈的實驗室測試
前往到測試實驗室拖鏈
拖鏈回收計畫
了解有關 chainge®拖鏈回收計劃的更多資訊
智慧塑膠線上研討會
前往線上研討會

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich

+49 2203 9649 9806聯繫我們

出貨及諮詢