精度低至mm...

位置指示器

有了新的測距系統,長距離的精確定位不再是未來的夢想。因為它的測量精確度可達 1 mm。而且由於安裝簡單、操作方便,可以在多個方面節省成本。

superwise 預告片
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

成功實現預測性維護

工業 4.0:實踐智慧塑膠

i.Cee 用於清洗火車

避免故障,增加使用壽命

i.Sense EC.P 應用概覽

全球客戶應用

您可自行決定& 存取資料的方式

i.Cee:當地

i.Cee:local

i.Cee:雲端

i.Cee:cloud

新型 i.Cee:portal

智慧型機器資料擷取 ...

智慧工程塑膠白皮書

優化整體設備效能 OEE 白皮書

  • 在 igus® ,何謂狀態監控 (i.Sense) ?
  • 在 igus® ,什麼是預測性維護 (i.Cee) ?
  • 兩個系統背後的技術
  • 這兩個系統對工業能源供應有何幫助?

更多資訊 ...

新品目錄:2023 年智慧塑膠新品

...立即嘗試...

智慧 3D 數據

...立即購買

在 igus 線上商店購買智慧工程塑膠新品

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢