開啟的運輸箱採用 i.CEE² 模組和配件(電線電纜、感測器/測量元件)作為緊湊的隨插即用系統;旁邊還有包含應用領域的影像帶,包括蜂巢/授粉、散裝材料/製程測量、雷射/生產、集裝箱物流、智慧農業和鐵路交通等應用領域-探索 i.CEE² 如何收集數據並優化各行業的流程。

i.Cee² 測量箱:手提箱式測量平台

開放、堅固的工業機殼,配備泡棉內襯插件:i.CEE² 測量案例(概念研究)作為完全整合的即用量測平台-打開機殼,連接感測器並直接從機器、系統或測試臺收集測量數據,然後在本地分析;包括數據存儲和連接(例如:LTE/WLAN/乙太網路)。
精進技術-向上指向上的橙色三角形,作為技術進步和性能改進的象徵

精進技術

 成本降低-向下指向下的橙色三角形作為降低成本和更經濟的解決方案的象徵

降低成本

證明-橙色正方形作為事實,測量值或證據的符號以支持陳述

經證實

永續發展-綠圈作為環保、節約資源行動的象徵

永續發展

洋紅色圖示:左下角為實心圓,上方為弧形四分之一圓。在 smart plastics 環境中,象徵 " 數位 " 或數位功能,例如數據網絡、評估和軟體增值 (數位 USP)。

數位

重新定義產業的硬體。

技術數據
設備樹莓派 CM4、Quad Core Cortex A72 處理器,1.47 英寸 TFT 顯示器,用於校準和診斷的搖桿,24V 電源,堅固的工業級外殼。
系統架構Docker/Kubernetes 相容、REST& MQTT API
輸入和輸出12 個數位輸出,6 個類比輸入 RS-485,2 組繼電器輸出,2 組負載感測器通道
連接性2x 乙太網路 (IT + 現場總線並行)、WLAN、藍牙、整合式 LTE 數據機、HDMI (用於本機可視化),選購:LoRa

影片中:理查德·哈伯林(Richard Habering)在 2026 年人機介紹 I.CEE²

更多有關 smart plastics 智慧工程塑膠的資訊?請繼續閱讀!

smart plastics 智慧工程塑膠知識庫

知識庫
  • 手冊/操作說明
  • 安裝指南
  • 智慧型元件的 3D CAD 模型
  • 線上研討會/影片教學
  • 用於 CAE 軟體的 EPLAN 資料

智慧工程塑膠小冊子

下載智慧塑膠目錄

已測試!

igus®能量傳輸保護拖鏈的實驗室測試

回收程序

拖鏈回收計畫

線上研討會

智慧塑膠線上研討會

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢