小巧但強大... 最容易進入感測器世界

智慧塑膠 DIY 工具
精進技術
  • 根據數據提高您自己的產品和流程質量
  • 可透過被動接點直接連接至工廠控制系統 (PLC)
降低成本
  • 更經濟實惠,更快進入感測器世界;也適用於 DIY 應用
  • 借助基於條件的資料流,避免意外的時間
經證實
永續發展
  • 低成本感測器節省昂貴的產品開發成本
  • 基於狀態的維護避免不必要或過早的產品更換

DIY 工具的當前概述:

旋轉感應器

  • 應用:最大延展長度的測量
  • 編號: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • 靈敏度:9轉
  • 輸出訊號:4-20mA

線性感測器

  • 應用:10mm 穿孔軌道上的位置偵測/行程測量系統
  • 編號: IS.DY.LP01.BETA
  • 輸出訊號:TTL 5V
  • 電壓:5V DC

通訊模組

  • 應用:資料分隔方式
  • 編號: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • 硬體:ESP 32微處理器
  • 輸出訊號:TTL 5V
  • 連接性:Wi-Fi、NBlot、USB、M8

旋轉感應器

  • 應用:旋轉運動的測量
  • 編號: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • 靈敏度:29 個增量
  • 輸出訊號:TTL 5V

線性感測器

  • 應用:直線導向裝置的行程測量系統
  • 編號: IS.DY.LD01.BETA
  • 輸出訊號:TTL 5V

工業套件

  • 應用:數據評估與處理
  • 料號: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • 硬體:Raspberry 4
  • 軟體:Raspian
  • 連接性:Wi-Fi、LAN、USB、M8
物聯網專家 Richard Habering 使用微型感測器來講解新型低成本感測器技術的用途和優勢。

使用中的i.Sense EC.P

“更少的努力,更高的可用性”

i.Sense示例概述

全球客戶應用


資訊圖表

整合到您自己的網路環境中

All condition monitoring systems at a glance in the brochure

智慧塑膠概述

  • 狀態監測(i.Sense)
  • 狀態監測系統
  • 狀態監測系統的優勢
  • 狀態監測應用範例
  • 預測性保證 ( i.Cee )
  • 預測性保障系統
  • 預測性保障系統的優點
  • 預測性保障應用範例
  • 現代智慧工廠概念中的資料流

資訊 ...

新品目錄:2023 年智慧工程塑膠新品

... 試一下...

智慧3D圖檔

... 意識到

在igus線上商店購買智慧工程塑膠新品

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢