igubal外殼材料

igubal 外殼材料概述

igumid G

igumid G
全能型產品
  • 標準外殼材質
  • 特別耐衝擊
  • 適用於 -40 °C 至 120 °C 的長期溫度範圍

iguton G

iguton G
適用於高溫
  • 特別耐高溫
  • 極佳的耐化學性
  • 長期適用溫度為 -40 至 200 °C

igumid FC

igumid® FC
適用於食品工業
  • 由符合 FDA 和 EU 10/2011 標準的材料製成
  • 可檢測
  • 適合在 -30 °C 至 100 °C 的溫度下長期使用

有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

樣品盒

樣品盒

前往 igubal®樣品盒
新產品

新產品

致我們的新產品
知識庫

知識庫

前往知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品專員/新產品事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢