igubal - 技術資料

應用領域

igubal® 軸承元件的溫度限制

桿端拉伸強度
應用溫度 (°C)
標準HT 版本食物
最小值-30-40-30
最大長期+80+200+100
最大、短期+120+240+110

公差

塞規

球面球內徑公差

標稱尺寸 [mm]容忍度
塞規下降塞規棒
0-3x.01x.05
> 3 至 6x.02x.07
> 6 至 10x.02x.08
> 10 至 18x.03x.10
> 18 至 30x.04x.12
> 30 至 50x.05x.15

耐化學品

  • + 耐
  • 0 有條件耐受
  • - 不穩定

igubal® 軸承元件的耐化學性

中等抵抗力
標準HT 版本食物
酒精類+ 最多到 0+
碳氫化合物+++
潤滑油,不含添加劑的油+++
燃料++
稀釋酸 0 至 -+ 最多到 00 至 -
強酸-+ 至 -
稀釋鹼性物質+++
強鹼 0+

其他優點

可偵測

輻射排放

抗 UV 性能

負載

滑動摩擦係數與速度

igubal®- 桿端螺紋間距

線路類型節距 [mm]
M20.40
M30.50
M40.70
M50.80
M61.00
M81.25
M101.50
男 10 女1.25
M121.75
男 12 女1.25
M142.00
M162.00
男 16 女1.50
M 181.50
M 201.50
M 202.50
M 221.50
M 242.00
M 272.00
M 302.00

有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

igubal®-shop

購物

前往 igubal® 魚眼軸承線上商店
工具

工具

至 igubal 專家系統
知識庫

知識庫

前往知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢