穿著醫療壓力襪,同時將所需的努力減至最低

法國 MAT MED 公司開發了一種輔助裝置,使緊固變得更容易。

輪廓

  • **需求:**iglidur® J 製成的 10x3 iglidur® 法蘭軸承,dryspin® 梯形螺紋螺帽和左旋和右旋螺紋主軸。
  • **要求:**雙滑動無偏差、材料強度高、低附著力可沿導軌縱向位移、低摩擦、無潤滑、重量輕
  • **產業:**醫療產業
  • **客戶成功案例:**900 台裝置已在醫療保健和醫療社會設施中使用。法國區域衛生局透過財政框架"工作生活品質" 歡迎此設備。法國的潛在市場約有 50,000 台裝置。奧地利 VIENNA 大學醫院已開始出口。
機器中的線性驅動裝置,帶有兩個馬達和螺桿。

遇到的問題(困難)

解決方案

"與 igus® 的合作非常順利;我們提供了原型的圖紙,並與 igus® 一起根據工業條件進行了調整。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢