3D 印表機的替換套件

GO ZERO 潤滑! 只需精密列印 - 無需任何外部潤滑

更換套件
  • 永久性縮小軸向游隙,實現高定位精度
  • 由於不使用潤滑劑,因此成本效益高
  • 更長的使用壽命
  • 螺紋螺帽底座的彈簧預壓功能可降低軸向游隙

替換套件一覽

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • 價格: 32,50€ / 套
DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • 價格: 47,50€ / 套
產品型號材質螺紋方向d1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]有效的支撐面重量 [g]最大靜態負荷 [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.210.5412.51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194.1104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311.54-1382.3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.29.5412.51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194.1104-1201.724
產品型號材質螺紋方向d1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]有效的支撐面
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194.122 - 264-4.8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183.222 - 26412.54

可個別線上設定的客製化解決方案

DSK

螺紋主軸配置器

  • 無需 CAD 軟體的客製化軸颈加工
  • 直接線上產生 2D 尺寸圖和 3D 步進檔案
  • 隨後的訂單或報價可立即計算價格
DGE

螺紋驅動器專家

  • 協助選擇最適合您應用的螺紋驅動器
  • 計算所需配置的使用壽命
  • 下載 PDF 文件,其中包含所需應用的所有詳細資訊

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢