格式調整更具彈性

dryspin® 螺桿科技的反向螺桿

  • 經濟實惠
  • 更高的有效總長度
  • 可提供即裝即用的螺桿
  • 相比2件式設計,允許更高的扭矩負載

可傳輸扭矩與最大值可傳遞的扭矩與最大拉伸負載:

產品型號最大可傳動扭矩 [Nm]最大限度。拉伸應變 [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41,000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7.51,600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7.51,600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7.51,600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7.51,600

過渡區域:

產品型號最大靜態抗拉強度
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20毫米
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60 毫米
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60 毫米
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90 毫米
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24毫米
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24毫米
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24毫米
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24毫米
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24毫米
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24毫米
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24毫米
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24毫米
反向螺桿,標示 L 與 L4 以及分段 l2、l4 和 l3 的尺寸。
反向螺桿搭配螺母,右旋與左旋螺紋朝相反方向移動。

透過銷接連接的對向螺桿螺紋:

dryspin® 螺桿:

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢