快速原型製造和塑膠原型製造

由高性能塑膠製成的功能性樣品

  • 由耐磨塑膠製成的樣品部件- 從單件到批量生產
  • 透過簡易的線上訂購和快速交貨,可節省更多時間**:**若在中午 12 點前訂購,可連夜送貨- 訂單超過 150 歐元無需額外費用
  • **廣泛的材料選擇:**用於原型製造的高性能塑料(需要幫助選擇嗎?)
  • 專案規劃與設計的專家建議

我們的原型服務

快速成型製造

使用快速成型製造
  • 線上上傳 3D 模型
  • 立即提供價格和交貨時間
  • 無工具成本
  • 24 小時起送貨

機械加工

用於建造原型的棒料
  • 透明即時計算
  • 材料種類繁多
  • 自動公差檢查
  • 適用於大量工件,經濟實惠
  • 4 天起即可交貨

快速產品開發週期:從快速原型到快速製造

iglidur® 用於原型製造的材料

3D 列印材質
  • 絲
  • SLS 粉末
  • DLP 樹脂
塑膠棒料
  • 材料種類繁多
  • 圓棒、空心棒和板材
  • 提供各種長度

客戶的申請和推薦

用於原型建造的 3D 列印聚合物齒輪

汽車充電系統中的齒輪原型

切割和捲取機從原型到批量生產

快速原型和批量生產

由 iglidur® 棒料製成的乾式運轉滑動軸承用於眼科醫生的顯微鏡中

顯微鏡臂中的棒料

農業機械中的耐磨注塑特殊零件

農業機械中的特殊注塑件

什麼是快速原型 ...

原型類型

  • SLS (選擇性雷射燒結)
  • FDM (熔融沉積成型)
  • 快速模具製造從 3D 列印模具射出成型零件
  • 減材製程:棒料
  • igus(尚未)提供的其他常見製程®
  • 哪種製程最適合我的專案?
  • 設計原型
  • 幾何原型
  • 功能原型/功能原型
  • 技術原型
  • 工業原型:小量生產,例如預製車輛

快速原型製作流程

原型類型

  • **設計原型:**這種類型的原型是用來檢查實物是否符合視覺需求,以及是否符合整體概念。這些模型尚未具備任何功能,可用一般塑膠製成。
  • **幾何原型:**幾何原型已符合應用程式的確切尺寸,可透過組裝來檢查是否需要進一步修改配合。透過這種方式,也可以檢查所需材料的要求,並將其具體化。
  • **功能原型 / 功能原型:**功能原型描繪出規劃組件的核心功能,並可直接在應用中進行測試。此時,建議使用小系列的樣品元件,以便在不同條件下進行測試。
  • **技術原型:**一旦最後的幾何形狀和材料定案,就可以使用技術原型來測試完成的應用程式。此模型在材料、機械行為和幾何形狀方面已經完全符合最終產品。
  • **工業原型:**在產品進入大量生產之前,通常會進行小批量生產,特別是在汽車工業中,例如預製車輛,以便客戶可以測試新的模型。 在產品開發的這個階段,往往需要對材料進行變更。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

James Wang
王維德 James Wang

線上商店店長

+886 4 2358 1000 #172聯繫我們

出貨及諮詢