金屬、塑膠或陶瓷滾珠軸承:何時應該使用哪一種?

金屬球軸承的極限

塑膠及其優點

  • 食品工業(與食品接觸的優勢)
  • 醫療技術(符合 FDA 的優點)
  • 化學工業(耐化學性優勢)
  • 紡織業(無灰塵和污垢附著)
  • 真空/高溫(不會破壞潤滑劑)
  • 特殊應用,如 MRI 或金屬探測器(無金屬的優勢)

xiros 塑膠滾珠軸承
Marcus Semsroth
"為了保證幾乎相同的運轉特性,金屬滾珠軸承需要使用者多加注意。 如果不進行耗時的潤滑(這也會造成材料成本),軸承會生銹、因高摩擦力而變形,最糟的情況是會造成工廠故障。 工程師透過使用塑膠滾珠軸承來避免這些問題。

Marcus Semsroth,xiros Kugellager 業務部主管

在我們的內部測試實驗室中進行了 135 萬億次的測試動作

金屬、塑膠和陶瓷滾珠軸承

適用於極高溫的陶瓷軸承

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢