變更語言 :
保持架材料對球軸承磨損的影響
困難之處在於高轉速 (例如 2,000 rpm)會導致滾珠產生高離心力。這會使球向外加速。保持架材質需要一定的強度,否則保持架凹槽會膨脹,滾珠會有更大的間隙或移動自由度。事實上,滾珠無法再正確地固定在位置上,導致磨損增加,軸承也相對地提早失效。除了強化材料可增加保持架材料的強度外,滾珠與保持架之間也會產生滑動摩擦。固體潤滑劑可改善滑動性能。基於這些原因,我們使用 iglidur® 材料作為保持架材料。這些材料含有 改良的添加劑,可改善強度和滑動特性。
測試使用不銹鋼鋼球。

測試實驗室的結果
電鍍製程對電鍍系統中使用的材料有非常高的要求。在電鍍過程中,電流會通過電解槽。要電鍍的金屬(如銅或鎳)位於正極,而要電鍍的物件位於負極。由於這是一種電化學製程,通常會在電鍍槽中使用強化的化學物質,因此不適合使用金屬滾珠軸承。如果使用滾珠軸承,則通常由塑料製成。也可以使用技術陶瓷製成的滾珠軸承,但這些軸承的購買成本明顯較高。如下圖:塑料與金屬在電鍍槽中的對比。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net