您對我們有什麼要求嗎?

攜手共創改變  - 用您的想法和挑戰激發新的解決方案

輸送帶上的紙箱、儲物箱與機械手臂,呈現自動化包裝流程。

當問題首先變成願望,然後再變成解決方案:
近年來超過 1,000 個客戶需求中的一部分 ...


直接將連接器和安裝固定座結合在拖鏈中,例如 Harting 接頭。這樣可以消除拖鏈的末端套件,並減少所需的空間。


直覺式機器人程式設計。


適用於無塵室且 ESD 相容的拖鏈


3D 列印機的導電線材可幫助我製作原型基座。憑藉其電磁相容特性,由這種線材製成的外殼底座將非常接近由鋁或金屬製成的底座。但是,導電連接必須是低阻抗的,最好小於 10 ohms。


如果有一個應用程式可以讓我拍攝拖鏈上零件標識的照片,以便獲取更多資訊(例如可能的隔板或層架),或直接轉發到 igus 網站,那就太好了。


igus 如何處理安裝後或使用產品後產生的塑膠廢棄物?例如,當一條拖鏈更換為新拖鏈時,igus 如何確保它被正確回收利用,並且最終不會汙染環境?