drylin SLWP econ 系列的線性模組

提供兩種安裝尺寸,且成本效益一致

  • Econ 系列的線性系統入門級方案
  • 由於採用注塑成型的橫桿和滑軌,因此具有穩定的成本效益
  • 採用銀色陽極處理導軌型材,成本效益高
  • 可配置快速陡峭螺紋或自鎖梯形螺紋
  • 潤滑免維護

SLWP 經濟系列的規模

SLWP-0630-E 線性模組經濟型系列
  • 滑軌長度:60 mm
  • 最大行程長度:300 mm
  • 軸直徑:5 mm
  • 最大靜態負載能力
    • 軸向:50N
    • 徑向50N
SLWP-1040 線性模組經濟型系列
  • 滑動長度:29 mm
  • 最大行程長度: 500 mm
  • 軸直徑: 8 mm
  • 最大靜態負載能力
    • 軸向:50N
    • 徑向50N

產品服務

目錄

下載技術資料

產品查詢

要求報價

線上配置器

免費線上配置器

SHT 系列的技術選項

導螺杆材質

用於 Drylin 線性模組的螺紋材料

電力驅動系統: igus®馬達

drylin® E 步進馬達

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢